cULus Recognized
ID допуска: E60425cULus Recognized
ID допуска: E60425ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 440 В | 32 A | 0,14 - 4 | |
Только жесткие провода | 440 В | 41 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 440 В | 32 A | 0,14 - 4 | |
Только жесткие провода | 440 В | 41 A | 0,14 - 6 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 |