IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC
-
Аналоговый модуль
2701164
Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 8, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Лакированные печатные платы
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Биполярные выходы
Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
Токовые выходы с защитой от коротких замыканий
Быстрое обновление < 1мс