IB IL 24 DO2-2A-2MBD - Модуль Inline
2819053

Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 2 выхода, 24 В DC, 2 А, скорость передачи 2 Мбод, 4-проводная схема подключения

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Номинальный ток на каждом выходе: 2 А
2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
2 цифровых выхода
Индикаторы состояния и диагностики
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Полный ток клеммного модуля: 4 A