IB IL 24/230 DOR 1/W-2MBD
-
Модуль Inline
2855910
Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 1 переключающий позолоченный контакт реле, скорость передачи 2 Мбод, 5 - 253 В AC, 3 А
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Индикаторы состояния и диагностики
Полный ток клеммного модуля: 3 A
Номинальный ток на выходе: 3 А
Безопасное разделение
Сухие контакты для подключения исполнительного элемента