Пиктограмма линейка изделий COMBICON Terminals XL
Пиктограмма cечение 16 мм2
Пиктограмма размер шага 10 мм
Пиктограмма тип подключения Пружинный зажим Push-in
Пиктограмма тип монтажа Пайка волной
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 16 мм2, количество потенциалов: 1, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 1, cемейство изделий: SPT 16/..-V, размер шага: 10 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: красный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,1 мм, количество паечных выводов на потенциал: 6, Форма упаковки: в картонной коробке