SMKDSP 1,5/ 3 BD:1-3 - Клеммы для печатной платы
1732953

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: SMKDSP 1,5, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 55 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов