PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - Клеммы для печатной платы
1709567

линейка изделий COMBICON Terminals S
размер шага 5 мм
тип подключения Зажимы Push-in
тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: PTSH 1,5/..-H, размер шага: 5 мм, тип подключения: Зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Удобная кнопка принудительного разъединения для обслуживания пальцем
Цапфы для защиты от проворачивания снижают механическую нагрузку на точки пайки