линейка изделий COMBICON Terminals M
cечение 2,5 мм2
размер шага 5,08 мм
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Прямой шлиц
тип монтажа Пайка волной
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 22 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество рядов: 2, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: MKKDS 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке