The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MKDSO 5/ 3-L-6,35 HT BK MST TS - Клеммы для печатной платы
1736900

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное сечение: 4 мм2, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: MKDSO 5/..-L, размер шага: 6,35 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: Z2L Позидрайв с прямым шлицем, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников