MKDSO 2,5/ 4-R BU VPE100 - Клеммы для печатной платы
2901437

cечение 2,5 мм2
размер шага 5 мм
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: MKDSO 2,5/..-R, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: синий, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке. Изделие с боковым расположением выводов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Отсутствие необходимости в ТО и вибростойкость благодаря использованию принципа Reakdyn или подпружиненных элементов
Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
Признанный во всем мире надежный винтовой зажим