MKDS 5/ 2-7,62 GY - Клеммы для печатной платы
1870433

линейка изделий COMBICON Terminals L
cечение 4 мм2
размер шага 7,62 мм
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Прямой шлиц
тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное сечение: 4 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: MKDS 5, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5,1 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов