линейка изделий COMBICON Terminals S
cечение 1,5 мм2
размер шага 3,81 мм
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Прямой шлиц
тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Форма упаковки Лента шириной 24 мм
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 13,5 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 4, cемейство изделий: MKDS 1/..-HT, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: Лента шириной 24 мм