FRONT 2,5-H/SA 5-EX/ 8 TSBD-17 - Клеммы для печатной платы
1767352

линейка изделий COMBICON Terminals M
cечение 2,5 мм2
размер шага 5 мм
тип подключения Фронтальные винтовые зажимы
форма головки винта Прямой шлиц
тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 21 A, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 8, cемейство изделий: FRONT 2,5-H-EX, размер шага: 5 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex eb согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов