FKDSO 2,5/ 2-L GY US-GND - Клеммы для печатной платы
1307106

Пиктограмма cечение 2,5 мм2
Пиктограмма размер шага 5 мм
Пиктограмма тип подключения Пружинный зажим Push-in
Пиктограмма тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 22 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: FKDSO 2,5/..-L, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1. Напечатанный вариант, артикул с левым боковым расположением выводов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Технология push-in для быстрой и простой кабельной разводки
Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате для оптимального доступа в устанавливаемых на несущую рейку устройствах