FFKDSA1/V1-5,08- 6 BS:15-10SO - Клеммы для печатной платы
1109687

линейка изделий COMBICON Terminals S
cечение 1,5 мм2
размер шага 5,08 мм
тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 15 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 6, cемейство изделий: FFKDS(A)/V1, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате