FFKDSA1/V-2,54- 8 GY BD:1-8 - Клеммы для печатной платы
1722684

линейка изделий COMBICON Terminals XS
cечение 0,5 мм2
размер шага 2,54 мм
тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа Пайка волной

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 0,5 мм2, количество потенциалов: 8, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 8, cемейство изделий: FFKDS(A) 0,5/..-V, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате