линейка изделий COMBICON Terminals S
cечение 1,5 мм2
размер шага 7,62 мм
тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа Пайка волной
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 7, cемейство изделий: FFKDS(A)/H1, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке