The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

FFKDSA1/H-3,81-19 - Клеммы для печатной платы
1703505

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1 мм2, количество потенциалов: 19, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 19, cемейство изделий: FFKDS(A) 1,5/..-H, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов