UK 5-R-C-1K - Клеммный блок
3116044

Клеммный блок, с керметным балансным резистором на 1 кΩ, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 0,027 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия