DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ - Клемма полупроводниковых реле
2964283

Полупроводниковое реле ввода, частота передачи 100 кГц, со световым индикатором и защитной схемой во входной и выходной цепи, вход: 24 В пост.тока, выход: 4 - 30 В пост.тока/50 мА

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для подавления помех на входной стороне предусмотрен конденсатор
Максимальная частота до 100 кГц
В том числе сигнальные вводы для вычислительных плат ПЛК