VC-M-KV-PG21 4X8
-
Кабельный ввод
1885680
Составной резьбовой соединительный элемент Pg21, металл, в комплекте с резиновым уплотнением с несколькими отверстиями (4 x 8 мм) и прижимной винтовой деталью, для переходных муфт сальника VC-M-KV-PG21...
Подробная информация о продукте
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Составной резьбовой соединит. элемент |
Серия изделий | VARIOCON |
Количество проводов | 4 |
Тип резьбового соединения | Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой |
Экранирован. | нет |
Наружный диаметр кабеля | 7,5 мм ... 8 мм (Провод 1) |
Чертеж |
|
Ширина | 33,5 мм |
Высота | 33,5 мм |
Длина | 30 мм |
Раствор ключа - накидная гайка | 30 мм |
Тип резьбы, сторона уплотнения | Pg21 |
Материал | TPE (Уплотнение) |
Латунь (Резьбовые элементы) | |
Материал, уплотнение | TPE |
Наружный диаметр кабеля Провод 1 | 7,5 мм ... 8 мм (Провод 1) |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP65 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1885680 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ABLAZA |
GTIN | 4017918176785 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 31,238 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 31,238 g |
Номер таможенного тарифа | 74198090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000441 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg