K-8E-M23MK/5,0-H00/OE-C5-S - Кабельный штекер, пластиковая заливка
1622234

Кабельный штекер, пластиковая заливка, серия: KSH, M23-Штифт, угловые поворотные, -120° слева / 120° справа, полюсов: 4+4+4+PE, тип фиксатора: SPEEDCON, длина кабеля: 5 м, экранирован.: есть, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
Сборка и длина проводников на заказ
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Простое подключение: угловое исполнение с настраиваемым направлением отвода кабеля