K-7E - OE/5,0-D02/M23 FK - Кабельный штекер, пластиковая заливка
1620422

Кабельный штекер, пластиковая заливка, серия: KSF, M23-Розетка, угловые поворотные, -120° слева / 120° справа, полюсов: 4+3+PE, тип фиксатора: Винтовое крепление, длина кабеля: 5 м, экранирован.: есть, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Простое подключение: угловое исполнение с настраиваемым направлением отвода кабеля
Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ