K-17 - OE/010-E01/M23 FK - Кабельный штекер, пластиковая заливка
1619288

Кабельный штекер, пластиковая заливка, длина кабеля: 10 м, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2027 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками
Простое подключение: угловое исполнение с настраиваемым направлением отвода кабеля
Высокая гибкость: сборка и длина проводников на заказ