UC-06P1N8A80DUX
-
Кабельный разъем
1242072
M23, Кабельный разъем, серия: UC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )