RC-17S1N1280B7N - Кабельный разъем
1621336

M23, Кабельный разъем, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 17, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 9,5 мм, кодирование: N, Альтернативное изделие согласно RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %) арт. №: 1244382

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия