Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - Кабельные соединители
1642182

Кабельный соединитель QUICKON, черный, 3 пол.+ PE, 0,75 мм2 ... 1,5 мм2 / 500 В / 15 A, для кабеля диаметром 6 мм ... 12 мм.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP65/IP67 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Простота и надежность - при помощи соединителей возможен быстрый ремонт, а также удлиннение проводников, вместе со штекерным соединителем можно использовать и в качестве сцепного соединения