VS-08-4X2X26C6/BK-2XVS67/ 5
-
Кабель
1658464
Готовый кабель для сети Ethernet, CAT7, экранированный, 4 пары, AWG 26 гибкий (7-проволочный), RAL 9005 (черный), разъемы RJ45/IP67 (черный) и RJ45/IP67 (черный), длина: 5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/3) | 125 В |
Характеристики передачи (категория) | CAT6 |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 200 |
Материал, уплотнение Уплотнительное кольцо | FPM |
Материал, уплотнение Уплотнение кабеля | NBR |
Материал корпуса | PA |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Никель, покрытый золотом |
Материал, держатель контакта | PC |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Длина кабеля | 5,00 м |
Экранирован. | есть |
Вес проводника | 44 кг/км |
Тип кабеля | Ethernet |
Тип кабеля | Круглый кабель |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT7 |
Построение системы проводников | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Наружный диаметр кабеля | 7,80 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм |
Отдельная жила, цвет | белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 65 % |
Номинальное напряжение, проводник | 125 В |
Испытательное напряжение, проводник | 1000 В |
Проводники - сопротивление | ≤ 150 Ом/км |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление связи | 5,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
Производственная мощность | 42 пФ |
Время распространения сигнала | 0,46 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,72 c |
Подавление помех | 90,00 дБ (до 1000 МГц) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 40 мм |
Экранирующая способность | 60,00 дБ (до 1000 МГц) |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
0 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
вилка / розетка |
Номер артикула | 1658464 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNABE |
GTIN | 4046356163149 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 360,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 360,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg