UL регистрация
ID допуска: FILE E 221474Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 2 A |
cUL Listed
ID допуска: FILE E 221474Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 2 A |
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 8-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Стандартн. |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
30 В DC | |
Номинальный ток IN | 2 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 8 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | На выбор (0,2 ... 40,0 м) |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Вес проводника | 53 кг/км |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
PUR без галогена черного цвета PUR | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 8x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный |
Толщина стенки, изоляция | около 0,20 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,50 мм |
Общая скрутка | 8 проводов с наполнителем для сердечника |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | ≥ 2000,00 В AC (на 60 с) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥1000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно МЭК 60754-1 | |
Негорючесть | согласно UL FT-2 |
согласно UL 758/1581 (горизонтальный) | |
согласно UL 758/1581 FT2 | |
согласно DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
стойкость к морской воде | |
низкий износ | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
PUR без галогена, серого цвета [280] | |
Вес проводника | 53 кг/км |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PUR без галогена, серого цвета [280] |
PUR без галогена, серого цвета 280 | |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 8x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный |
Толщина стенки, изоляция | около 0,20 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,50 мм |
Общая скрутка | 8 проводов с наполнителем для сердечника |
Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 78 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | ≥ 2000,00 В AC (на 60 с) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥1000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно МЭК 60754-1 | |
Негорючесть | согласно UL FT-2 |
согласно UL 758/1581 (горизонтальный) | |
согласно UL 758/1581 FT2 | |
согласно DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
стойкость к морской воде | |
низкий износ | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1522804 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1CMA |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 2 A |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 2 A |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |