SAC-5P-MS/1,5-600/M12FR-3L FB
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404108
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, длина кабеля: 1,5 м, Гигиеничный дизайн, с пластмассовой накатанной гайкой
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Пищевая промышленность |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал корпуса ручки | PP |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PP |
Материал резьбового соединения | Полипропилен |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | 3 светодиодных |
Индикатор состояния имеется | да |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой M12 |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 1,5 м |
Полипропилен, без галогенов, серый [600] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 34 кг/км |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | Полипропилен, без галогенов, серый [600] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 5x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 5,00 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PP-EPDM |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7035 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, серый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция проводника) |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,70 мм |
Общая скрутка | 5 жил в скрутке |
Шаг общей скрутки | 55 мм |
Сопротивление кабеля, макс. | 58 Ом/км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 25 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 50 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±270 °/м, Циклы кручения: ≥4000000, Частота кручения: макс.25 Циклы кручения/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Стойкость, прочие данные | Устойчив к охлаждению и обморожению (согласно DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Прочие характеристики | соответствует FDA согласно FDA 21 CFR 177.2600 |
повышенная гибкость | |
для тяговых цепей | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Обозначение стандарта | Соответствие материалов |
Стандарты/нормативные документы | FDA 21 CFR 177.2600 |
Номер артикула | 1404108 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1CDA |
GTIN | 4046356676601 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 65,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 65,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,729 кг CO2e |
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg