SAC-5P-M12MS/5,0-810/M12FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1416140

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, устойчив к сварочному грату, оранжевый RAL 2003, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 5 м, для использования на роботах и тяговых цепях

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежность при использовании в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию грата проводам