SAC-5P- 1,75-186/FS SCO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1577383
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 1,75 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 60 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 SPEEDCON |
Полюсов | 5 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 1,75 м |
PUR POWER 0,75 мм² цвет черный [186] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 67 кг/км |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR POWER 0,75 мм² цвет черный [186] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 18 |
Сечение жил кабеля | 5x 0,75 мм² (Кабель подачи питания) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,7 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,30 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, серый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
≥ 0,76 мм (Внешняя оболочка) | |
Общая скрутка | 5 проводов с наполнителем для сердечника |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 26 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 63 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 63 мм, Путь перемещения: 5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1577383 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 15 Количество |
Ключ изделия | AF1CDA |
GTIN | 4046356451482 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 133,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 133,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg