UL регистрация
ID допуска: FILE E 221474| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 4 A | |||
cUL Listed
ID допуска: FILE E 221474| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 4 A | |||
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 85,0 м)
| Применение | Стандартные кабели США: |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | На выбор (0,2 ... 85,0 м) |
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Вес проводника | 36 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
| PUR без галогена черного цвета PUR | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,95 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,50 мм |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 80 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) |
| Волновое сопротивление | ≥ 62 Ом (f = 10 МГц) |
| Проводники - емкость | ≤ 80 пФ/м (фаза-фаза) |
| ≤ 135 пФ/м (Экран проводника) | |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 25 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 50 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥5000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| согласно DIN EN 50267-2-1 | |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
| устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
| стойкость к морской воде | |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| износоустойчивый | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей |
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| Поверхность с низкой адгезией | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| ПВХ черный 105 °C [535] | |
| Вес проводника | 48 кг/км |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | ПВХ черный 105 °C [535] |
| ПВХ черный 105 °C 535 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,03 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный, белый |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 12 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 66 мм |
| Негорючесть | FT4 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Прочие характеристики | UL стандарты PLTC и ITC |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| ПВХ, цвет желтый, 105 °C [542] | |
| Вес проводника | 48 кг/км |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | ПВХ, цвет желтый, 105 °C [542] |
| ПВХ, цвет желтый, 105 °C 542 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,03 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | желтый |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный, белый |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 50,5 Ом/км (20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ (550 M Ом/м при 500 В) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 12 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 66 мм |
| Негорючесть | FT4 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Прочие характеристики | UL стандарты PLTC и ITC |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| ПВХ, серый, 105 °C [544] | |
| Вес проводника | 40 кг/км |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 В) |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | ПВХ, серый, 105 °C [544] |
| ПВХ, серый, 105 °C 544 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,03 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | серый |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 50,5 Ом/км (20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ (550 M Ом/м при 500 В) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 12 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 66 мм |
| Негорючесть | FT4 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Прочие характеристики | UL стандарты PLTC и ITC |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1405900 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF1IDB |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | US |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 4 A | |||
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |