SAC-4P-20,0-PUR/M 8FR 0,34 - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1553116

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M8, кодирование: A, длина кабеля: 20 м

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Кабель питания для подачи напряжения исполнительного устройства
Системный кабель для подачи напряжения питания и сигнала шинной системы