UL регистрация
ID допуска: FILE E 221474| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 4 A | |||
cUL Listed
ID допуска: FILE E 221474| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 4 A | |||
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A и Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)
| Применение | Стандартн. |
| для использования на роботах и тяговых цепях | |
| Полюсов | 3 |
| Количество подключаемых кабелей | 2 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
| 250 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 SPEEDCON |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 SPEEDCON |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 3 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 SPEEDCON |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | На выбор (0,2 ... 40,0 м) |
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Вес проводника | 23 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
| PUR без галогена черного цвета PUR | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 3,85 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы) |
| около 0,50 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 19 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 38 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 38 мм, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥2000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
| устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Прочие характеристики | для тяговых цепей |
| не содержит силикона | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| PUR/ПВХ, цвет: оранжевый [110] | |
| Вес проводника | 37 кг/км |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR/ПВХ, цвет: оранжевый [110] |
| PUR/ПВХ, цвет: оранжевый 110 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,52 мм ±0,02 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,2 мм |
| 5,20 мм | |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
| ≥ 0,38 мм (Внешняя оболочка) | |
| около 0,45 мм (Внутренняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57,3 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 2500 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 52 мм, Путь перемещения: 5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| PUR / ПВХ желтого цвета [140] | |
| Вес проводника | 37 кг/км |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR / ПВХ желтого цвета [140] |
| PUR / ПВХ желтого цвета 140 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,52 мм ±0,02 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | желтый |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
| ≥ 0,38 мм (Внешняя оболочка) | |
| около 0,45 мм (Внутренняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57,3 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 2500 В |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 2000000, Радиус изгиба: 52 мм, Путь перемещения: 5 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] | |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета [150] |
| PUR, отвержденный излучением, без галогена, оранжевого цвета 150 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,05 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57 Ом/км |
| Номинальное напряжение, кабель | 250 В (AC) |
| Испытательное напряжение | 2000 В (50 Гц, 5 минут) |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 13,5 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 53 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 44 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Негорючесть | согласно DIN VDE 0472, часть 804 |
| Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
| Прочие характеристики | не содержит силикона |
| отвержденный излучением | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -40 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| PUR без галогена, серого цвета [280] | |
| Вес проводника | 26 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена, серого цвета [280] |
| PUR без галогена, серого цвета 280 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 4,40 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | TPE |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | 0,21 мм (Изоляция жилы) |
| около 0,80 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 ГОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
| Вес проводника | 40 кг/км |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
| ПВХ черного цвета ПВХ | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,26 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 4,30 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,76 мм |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 2500 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 43 мм |
| Негорючесть | согласно UL стиль 2464 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -10 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| ПВХ серого цвета [500] | |
| Вес проводника | 40 кг/км |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ серого цвета [500] |
| ПВХ серого цвета 500 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,26 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 4,30 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,76 мм |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 57 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 2500 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 43 мм |
| Негорючесть | согласно UL стиль 2464 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| ПВХ желтого цвета [540] | |
| Вес проводника | 40 кг/км |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ желтого цвета [540] |
| ПВХ желтого цвета 540 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,45 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | желтый |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
| ≥ 0,76 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Негорючесть | согласно UL стиль 2464 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| ПВХ, цвет желтый, 105 °C [542] | |
| Вес проводника | 38 кг/км |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ, цвет желтый, 105 °C [542] |
| ПВХ, цвет желтый, 105 °C 542 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 5,20 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | желтый |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,38 мм (Изоляция жилы) |
| ≥ 0,76 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 58 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 4000 В |
| Негорючесть | согласно DIN 50265-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| полиуретан, сверхгибкий, серый [800] | |
| Указание | По причине большой прочности внешняя оболочка этого кабеля снимается только с интервалом 5 см. |
| Вес проводника | 28,3 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 |
| Полюсов | 3 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | полиуретан, сверхгибкий, серый [800] |
| полиуретан, сверхгибкий, серый 800 | |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 3x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,3 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,50 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, черный |
| Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | около 53 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
| Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
| Испытательное напряжение | 2000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 18 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 34 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 7,5 x D, Путь перемещения: 5 м, Скорость поперечного перемещения: 3,3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
| Макс. количество циклов изгибания: 15000000, Радиус изгиба: 50 мм, Путь перемещения: 0,9 м, Скорость поперечного перемещения: 5 м/c, Ускорение: 30 м/c² | |
| Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±360 °/м, Циклы кручения: 1000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
| не содержит силикона | |
| Прочие характеристики | Кабельная оболочка устойчива к сварочным искрам, пригодна для повторной переработки, матовая, с низкой адгезионной способностью, из износостойкого, трудновоспламеняющегося и самозатухающего материала |
| не содержит силикона и кадмия | |
| материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Номер артикула | 1542198 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF1COA |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060313 |
| ECLASS-15.0 | 27060313 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 4 A | |||
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 В | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |