EAC-RoHS
ID допуска: RU D-DE.HB35.B.00387CSвыкл
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
230 В | 4 A |
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, желтый, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана CI (9,4 мм), длина кабеля: 1,8 м
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
230 В | 4 A |