EAC-RoHS
ID допуска: RU D-DE.HB35.B.00387CSвыкл
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 4 A | |||
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, к Штекеры для клапана C (8 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 0,6 м
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 4 A | |||