SAC-3P-M 8SIFS/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1697593

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, свободный конец, к Гнездо прямое M8 Snap-in, кодирование: A, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи системы быстрой фиксации Snap-In
Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа