SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8SIFS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1417700

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8 Snap-in, кодирование: A, длина кабеля: 1 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи системы быстрой фиксации Snap-In