EAC-RoHS
ID допуска: RU D-DE.HB35.B.00387CSвыкл
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 6 A | |||
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 5 м
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 6 A | |||