SAC-3P-15,0-PUO/A-1L-Z OD
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1079698
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 15 м, для применения вне помещений
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчика/исп. элем. со штекерами для клапана |
Полюсов | 3 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры для клапана A |
Полюсов | 3 |
Защитная схема | Диод Зенера |
Длина кабеля | 15 м |
PUR без галогена черного цвета [PUO] | |
Размерный чертеж |
|
Полюсов | 3 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUO] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 16x 0,20 мм |
AWG, сигнальная линия | 20 |
Сечение жил кабеля | 3x 0,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,1 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 3 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 40,1 Ом/км |
Сопротивление изоляции | 70 ГОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 3000 В (Проба на искру) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 15 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 59 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 89 мм |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно EN 50267-2-1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 50306 |
согласно DIN EN 60811-2-1, 138 ч при 100 °C | |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
высокая устойчивость к воздействию факторов окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-15 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1079698 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF1DAA |
GTIN | 4055626801049 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 680,25 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 680,25 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (№ CAS: 1317-36-8) | |
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (№ CAS: Не применимо) | |
SCIP | a5db08cc-10eb-46f2-a52c-e7da71e50778 |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg