SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-Z - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1435263

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 10 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов