CSвыкл
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 4 A | |||
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 2-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M8, к Штекеры для клапана CI (9,4 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 0,13 м
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 В | 4 A | |||