MCR-FL-T-LP-I-EX - Измерительный преобразователь температуры
2864574

Температурный преобразователь MCR, устанавливаемый в гильзе: программируемый измерительный температурный преобразователь с питанием от сигнальной цепи. Резистивный термометр, термоэлемент, датчик сопротивления и напряжения.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Вход для резистивных термометров, термоэлементов и линейных милливольтных сигналов, Ex ia IIC
Конфигурация с помощью ПО
Возможность установки в зоне 1
Гальваническая развязка 2 цепей
1-канальный
Питание от контура
Поддержка HART (MCR-FL-TS-LP-I-EX)
Выход: 4 мА ... 20 мА/20 мА ... 4 мА