FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP - Измерительный преобразователь
1105681

Ex i-Головной передатчик с питанием от выходного контура для передачи до 2 сигналов от датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по 4 мА ... 20 мА. HART, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия