MCR-TE-JK-I-E
-
Измер. преобразователи с термоэлементом
2810528
Измерительный температурный преобразователь MCR, для термоэлементов типов J, K, вход: 0 - 400 °C, 0 - 800 °C, 0 - 1000 °C, 0 - 1200 °C, вход гальванически развязан, выходной сигнал 0(4)...20 мА
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Temperature transmitter |
Калибровка измерительного диапазона | ± 5 % (от предела) |
Настройка нуля | ± (60 K) |
Предельная частота (3 дБ) | 30 Гц |
Ошибка охлаждения, типовая | ± 2,5 К |
Ошибка охлаждения, максимальная | ± 4 К |
Испытательное напряжение, вход / выход | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Испытательное напряжение, вход / питание | 1,5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | ~ 11 мс |
Температурный коэффициент, максимальный | < 0,02 %/K |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 1,2 % (от предела, для типа К) |
< 2 % (от предела, для типа J, 0 °C ... 400 °C и 0 °C ... 800 °C) | |
< 2,5 % (от предела, для типа J, 0 °C ... 1000 °C и 0 °C ... 1200 °C) | |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, макс. | 50 мА |
Сигнал | |
Входной сигнал | Температура |
Измерение | |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Применяемые типы датчиков (TC) | J, K |
Диапазон измерения температуры | 0 °C ... 400 °C |
0 °C ... 800 °C | |
0 °C ... 1000 °C | |
0 °C ... 1200 °C | |
Тип датчика: | 0 °C ... 400 °C (жестко фиксируется) |
0 °C ... 800 °C (жестко фиксируется) | |
0 °C ... 1000 °C (жестко фиксируется) | |
0 °C ... 1200 °C (жестко фиксируется) | |
0 °C ... 400 °C (жестко фиксируется) | |
0 °C ... 800 °C (жестко фиксируется) | |
0 °C ... 1000 °C (жестко фиксируется) | |
0 °C ... 1200 °C (жестко фиксируется) |
Сигнал: выход тока | |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 30 мА |
Выходной ток при обрыве линии | > 22 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 500 Ω |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Чертеж |
|
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UL, США / Канада | |
Маркировка | cULus |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2810528 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK1XXX |
Страница каталога | Стр. 324 (IF-2007) |
Вес/шт. (с упаковкой) | 139,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 138,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg