UPS-CP-1KVA/240AC
-
Источник бесперебойного питания
2800274
Однофазное устройство бесперебойного питания с двойным преобразованием, согласно трехступенчатому классификационному коду VFI-SS-111. Напольное устройство, по желанию монтаж на стойку 19“, поворачиваемая на 90° контрольная ЖК-панель, гнездо для платы SNMP.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Разнообразные принадлежности для расширения функциональности
Долгий срок службы аккумуляторов благодаря зарядке без пульсации
Технология двойного преобразования для максимально возможного качества напряжения
Обнофазный ИБП класса VFI-SS-111 (согласно МЭК 62040-3)
Поддерживает большое количество операционных систем
Горячая замена батарей с лицевой стороны
Используется в стойке (19") или в качестве Tower с поворотной панелью управления
Исходное напряжение, не зависящее от сети