RC-06S1N8AB1DM - Исполнение передней части стенки
1594098

M23, Исполнение передней части стенки, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 6, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, Плоское уплотнение, Толщина стенок мин.: 3 мм, Толщина стенок, макс.: 7 мм, диапазон диаметра кабеля: 9,5 мм ... 10,5 мм, кодирование: N

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия