UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C3/L C
-
Интерфейсный модуль
2906185
Модуль VARIOFACE предназначен для использования с 16-ти канальными цифровыми платами Honeywell Experion C300:
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
Корпус UM-PRO
Установка на монтажную рейку
Светодиодная индикация, дефектный предохранитель
Конформное покрытие печатных плат
Активировать на каждый канал с помощью контрольных точек
На каждый канал, вставной предохранитель 1 A