DFLK-D62 SUBH/S/TP-2,4-0,8
-
Интерфейсный модуль
2300876
Проходной модуль VARIOFACE, для непосредственного подключения штыревого разъема D-Sub к соединениям Maxi TERMI-POINT®, количество полюсов 62
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Серия изделий | VARIOFACE |
Полюсов | 62 |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Номинальное напряжение UN | 24 В AC (48 B DC) |
Макс. нагрузочная способность на ответвление | 0,5 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное импульсное напряжение | Основная изоляция |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | TERMI-POINT® |
Полюсов | 64 |
Уровень управления | |
Тип подключения | Штыревой разъем D-SUB |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 62 |
Индикатор состояния имеется | нет |
Размеры изделия | |
Ширина | 38 мм |
Высота | 180 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Тип изоляционного материала, корпус | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
МЭК 60664 | |
МЭК 60664A | |
DIN VDE 0110 | |
DIN VDE 0109-11, проект |
Тип монтажа | Монтаж на заднюю стенку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2300876 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK2AC2 |
GTIN | 4017918903220 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 110,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 110,8 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg